这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2222BP 电源完整性捆绑套件:ADS 内核、TransConv、谐波平衡、版图、PIPro

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

电源完整性捆绑套件:ADS 内核、瞬态卷积、谐波平衡、版图和 PIPro 捆绑套件推荐用于 PCB 供电网络的电源完整性(PI)分析。它帮助用户设计供电网络,使其实现极低的且平坦度最好的阻抗与频率特征。PIPro 是一组电磁(EM)仿真器,专门设计用于计算电源面和地平面的直流 IR 下降、交流供电网络阻抗和电源面谐振。其建立的电磁模型可以与瞬态或谐波平衡组件配合使用,进一步改善去耦合电容器的选择,并查看 VRM sink 或 IC sink 上的波形。这个完整套件适用于电源完整性设计任务,可以灵活组合 SPICE 模型、VRM 的特性模型和无源器件的 S 参数模型。它的另一个优势是包括谐波平衡仿真功能,让用户能够在非常快速的仿真中确定电源的谐波内容。这种谐波内容对能源效率有极大影响。

此捆绑套件不包括通道仿真,因此不适合用于高速串行、信号完整性分析。关于信号完整性和电源完整性设计任务,请参见 W2223BP/BT。

电源完整性捆绑套件:ADS 内核、瞬态卷积、谐波平衡、版图和 PIPro 功能如下表所示。

此捆绑套件的功能
型号 名称 说明
W2200BP ADS 内核 提供高生产力企业原理图设计环境下不可或缺的电力电子设计能力,包括快速线性仿真。
W2310EP 瞬态仿真器和宽带 SPICE 先进的时域仿真器,包括 IBIS I/O 模型、信号完成性验证功能、宽带和高频 SPICE 仿真功能,但不包括通道仿真。
W2300EP 谐波平衡元件 可对多音频电源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。
W2321EP 版图元件 专门针对高频电路开发而打造的综合物理设计环境,包括 BRD、ODB ++、DXF、Gerber、IGES 和 GDS-TT 格式的原图导入。ODB++ 和 Gerber 格式的输出 PCB 和封装制造数据。
W2359EP PIPro 电源完整性电磁分析元件 PIPro 能够对您的配电网络(PDN)进行电源完整性(PI)分析,包括直流压降分析、交流阻抗分析和电源面谐振分析。

如欲了解 W2200BP、W2302EP、W2300EP、W2321EP W2359EP 的更多信息,请点击上面的选件和附件选项卡,查看“相关软件产品”。

相关行业和技术