这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10769B 在通用安装架座上转向反射镜

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10769B 在通用安装架座上的转向反射镜可将激光束在水平或垂直偏振平面上转向任意角度。 10769B 包含与 10769A 相同的转向反射镜,但是安装架座不同。

  • 涂层:: 硬质电介质
  • 通光孔径: 在 25 mm x 45 mm(1.0 英寸 x 1.8 英寸)的中心
  • 平坦度: 633 nm 波长:1/10 波长
  • 反射率: >= 90%(S 和 P 偏振),在 633 nm 波长、0 至 60° 入射范围的条件下。