这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10710B 可调节安装架座

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10710B 可调节光学安装架座使对准工作变得更快更轻松。 该附件使用方便,适用于 Keysight 10700A 和 10701A 分光镜、10705A 干涉仪以及 10707A 光束转向镜。 允许 ± 8° 的倾斜和偏转调节。

  • 适用于多种光学器件
  • 可用于 PC 和 兼容系统
  • 重量: 88.2 克(3.2 盎司)