这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10725B 4% 分光膜专为 9 毫米或更小直径的光束而设计,使 4% 的总体入射激光束以 90° 角反射,使 96% 的入射激光束直线透射。 这个裸光学器件需要用户提供的安装架座。

  • 重量: 2 克(0.07 盎司)
  • 与三轴干涉仪配合使用,可提供更大的角度范围
  • 许多直射光器件中版图最灵活的一个
  • 可用于 PC 和 兼容系统