这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W3301A 用于逻辑分析仪的 LPDDR3 178 球 BGA 内插器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
W3301A-001 Quantity 1 Interposer, rigid, 178 ball BGA, LPDDR3 US$ 4,974
W3301A-002 Quantity 2 Interposer, rigid, 178 ball BGA, LPDDR3 US$ 9,451
W3301A-004 Quantity 4 Interposer, rigid, 178 ball BGA, LPDDR3 US$ 17,906

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • B4610A B4661A 用于逻辑分析仪的存储器分析软件 

    B4661A 用于逻辑分析仪的存储器分析软件

    • DDR3/4 和 LPDDR2/3/4 性能分析
    • DDR 和 LPDDR 一致性违规分析(覆盖 DDR3/4 和 LPDDR/2/3/4)
    • 后期处理一致性测试工具和实时一致性测试工具

相关产品和解决方案

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x4/x8 BGA 命令和数据探头 

    W3633A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x4/x8 BGA 命令和数据探头

    使用 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和 Infiniium 示波器可以查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量。

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x16 BGA 命令和数据探头 

    W3631A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x16 BGA 命令和数据探头

    使用 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和 Infiniium 示波器可以查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量。

  • E5406A Probe E5406A 探头,34 通道,单端软接触 pro,连接至 90 针电缆 

    E5406A 探头,34 通道,单端软接触 pro,连接至 90 针电缆

    软接触,Pro,单端,90 针电缆

  • no image available W3636A 用于逻辑分析仪的 DDR3 x16 非堆叠 DRAM BGA 内插器 

    W3636A 用于逻辑分析仪的 DDR3 x16 非堆叠 DRAM BGA 内插器

    • 连接可传输 JEDEC 标准 96 球形 DDR3 x16 非堆叠 DRAM 的(地址、命令、控制和数据)信号
    • 使用 U4154A 逻辑分析仪系统监测 DDR3 x16 DRAM 流量
    • 可对 DDR4 信号实施 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • no image available W4641A 逻辑分析仪 DDR4 x16 双翼 BGA 内插探头,连接 61 针 ZIF 

    W4641A 逻辑分析仪 DDR4 x16 双翼 BGA 内插探头,连接 61 针 ZIF

    • 行业尺寸最小的 DDR4 x16 BGA 内插探头,支持 3.3 Gb/s 以上的数据速率
    • 为所有地址、命令、控制信号和数据信号提供连接
    • 提供数据流量监测
    • 支持 DDR4 信号 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • no image available W4643A DDR4 x4/x8 BGA 内插器,适用于逻辑分析仪,可以连接到 61 针 ZIF 

    W4643A DDR4 x4/x8 BGA 内插器,适用于逻辑分析仪,可以连接到 61 针 ZIF

    • 业界最小的 DDR4 x4/x8 BGA 内插器,专为支持超过 3.3 Gb/s 的数据速率而设计
    • 提供所有地址、命令、控制和数据信号的连接
    • 提供对数据流量的监测
    • 支持对 DDR4 信号实施 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • U4201A Logic Analyzer Cable U4201A 逻辑分析仪电缆 

    U4201A 逻辑分析仪电缆

    U4201A 逻辑分析仪电缆用于将探头连接到 U4154A Axie 逻辑分析仪模块。

  • Photo E2697A W6601A BGA 内插器、DDR4 x4/x8、双翼,用于逻辑分析仪,连接至 61 针 ZIF 探头 

    W6601A BGA 内插器、DDR4 x4/x8、双翼,用于逻辑分析仪,连接至 61 针 ZIF 探头

    • 用于 200 球 DDR4 DRAM 的 LPDDR4 双翼 BGA 内插器。
    • 数据速率高达 3.2 Gb/s
    • 捕获所有通道 A 的命令、地址和控制、DQ

  • no image available U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件 

    U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件

    • 高达 4 Gb/s 状态模式速度选件
    • 四倍采样状态模式可以通过单一探测点提供双阈值 4 采样
    • 状态模式时钟滞后设置