这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • N2787A N2787A 3D 探头定位器 

    N2787A 3D 探头定位器

    具有灵活关节臂的 3D 探头定位器

  • Agilent 11742A Product Photograph 11742A 阻断电容器,0.045 ~ 26.5 GHz 

    11742A 阻断电容器,0.045 ~ 26.5 GHz

    The 11742A blocking capacitor blocks dc signals below 45 MHz and passes signals up to 26.5 GHz.

  • U1880A N7015A C 型高速测试夹具 

    N7015A C 型高速测试夹具

    • 去嵌入带宽高达 30 GHz
    • 提供发射机测量所用的测试点和探测接入
    • 可对 USB 3.1、DisplayPort 1.3、Thunderbolt 2/3 和 MHL 3.3/SuperMHL 进行信号验证和调试

  • U1880A N7016A C 型低速测试夹具 

    N7016A C 型低速测试夹具

    • 提供功率输出测量所用的测试点和探测接入
    • 通过卡式 C 型电缆连接到 N7015A C 型高速夹具
    • 传送 CC1、CC2、SBU1、SBU2、Vbus 和接地信号