这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 测试夹具和测试仪
- 16198A 底电极 SMD 测试夹具
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
16198A 底电极 SMD 测试夹具
设计用于底电极SMD的阻抗评测,支持201 (mm)和402 (mm)尺寸
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
设计用于底电极SMD的阻抗评测,支持201 (mm)和402 (mm)尺寸
特点
- 支持 0201/0402 (mm) 底部电极 DUT
- DC 至 3 GHz 版本(选件 003)和 9 kHz - 10 GHz 版本(选件 010)
- 新的 10 GHz 版本(选件 010)与 E5080B 矢量网络分析仪配合使用
- 最大电压:±42V 峰值最大值。(交流 + 直流)
- 温度:-55 至 85 o C
16198A 为底部电极 SMD 的阻抗评估而设计。 它实现了高达 3 GHz 或 10 GHz 的稳定频率特性,并提供了高度可重复的测量。 Keysight 16198A 支持非常小的 SMD 尺寸,0201 (mm) 和 0402 (mm)。
了解有关附件的更多信息
需要帮助或遇到问题?