这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关软件产品

  • Agilent N1930A N1930B 物理层测试系统(PLTS)2018 版软件 

    N1930B 物理层测试系统(PLTS)2018 版软件

    • PAM-4 眼图
    • 信道运行裕量
    • MATLAB 兼容性
    • 多信道高级眼图
    • 热 TDR 测量

相关产品和解决方案

  • no image available M9375A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 26.5 GHz 

    M9375A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
    • 240 GB 前可移动固态硬盘
    • 高达 16 GB RAM 内存
       

  • Agilent Product Photo N4691B 微波电子校准件 

    N4691B 微波电子校准件

    N4691B 电子校准件可快速、轻松和精确地对矢量网络分析仪进行校准。

  • no image available Y1242A 跳线电缆适用于采用多端口配置的 PXI VNA M937xA 

    Y1242A 跳线电缆适用于采用多端口配置的 PXI VNA M937xA

    • 电缆组件 – 射频、本振跳线
    • 电缆组件 – SMB、触发跳线
    • 电缆组件 – SMB、参考跳线
       

相关行业和技术