这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

特性

  • 能够对高速数字应用中使用的多端口互连产品实施全面的信号完整性表征
  • 执行多个域的分析,包括时域、频域或眼图测量,串扰、W 元素模型、偏移等分析
  • 提供对所有 S 参数模型的全交叉校准
  • 包括定制的应用编程接口(API),用于与 PLTS 同步,实施快速和简单的自动测试

功能

  • 提供 32 端口矢量网络分析仪,频率高达 26.5 GHz,有六种频率范围可供选择
  • 测试线性无源互连的速度加快 50%,同时加速 S 参数测量
  • 在 20 秒内获得完整填充的 1,024 元素 S 参数矩阵,用于 12 端口串扰测量
  • 配置多达 32 个测试端口,用于总共 8 个差分通道

性能

M937XA PXIe 矢量网络分析仪

  • 频率:300 kHz 至 4、6.5、9、14、20、26.5 GHz
  • 动态范围:> 114 dB(14 GHz),> 110 dB(20 GHz)
  • 迹线噪声:< 0.003 dB

N4691B 电子校准件

  • 频率:300 kHz 至 26.5 GHz
  • 端口数:2 端口(标配 3.5 毫米(阴头)连接器)

描述

当您需要使用快速、低成本和容易使用的测试解决方案来测量高级 S 参数时,数字互连测试系统为您提供显著优势。它提供了一款安装在单一 PXI 机箱中的完整 32 端口适量网络分析仪(VNA),是高速电缆测试的理想选择。有了它,您可以更快、更轻松地测试线性无源互连,包括背板、连接器和印刷电路板等等。是德科技数字互连测试系统能够表征多端口互连产品的信号完整性,为您提供更具优势的测量能力。

是德科技物理层测试系统(PLTS)软件可以执行多个域的分析。其中还包括定制的软件,可以将您的测试速度加快一倍。您还可以使用软件自带的测试代码示例,加速测试环境中的测试和集成。这些代码示例均通过易于使用的图形用户界面运行,从而可以提高测试吞吐量。