这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2134A 间距为 10 mm 的可编程 NFC 三合一天线

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N2116A
间距为 5 mm 的可编程 NFC 三合一天线 

间距为 5 mm 的可编程 NFC 三合一天线

N2116A
  • 测试间距为 5 mm 的可编程 NFC 三合一天线
  • 轮询 3 个尺寸的等效线圈
  • 监听 3 个尺寸的等效线圈
  • 谐振频率测试线圈
电话咨询
N2135A
间距为 15 mm 的可编程 NFC 三合一天线 

间距为 15 mm 的可编程 NFC 三合一天线

N2135A
  • 测试间距为 15 mm 的可编程 NFC 三合一天线
  • 轮询 3 个尺寸的等效线圈
  • 监听 3 个尺寸的等效线圈
  • 谐振频率测试线圈
电话咨询

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX4NFC 基于电脑的 NFC 自动化测试软件和用于 4000 X 系列示波器的 NFC 触发 

    DSOX4NFC 基于电脑的 NFC 自动化测试软件和用于 4000 X 系列示波器的 NFC 触发

    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)和–F(424 kbps)基于电脑的轮询模式自动化测试
    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)和–F(424 kbps)基于电脑的监听模式自动化测试
    • 谐振频率测试
    • 硬件 NFC 触发

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOXT3NFC 基于电脑的 NFC 自动化测试软件和用于 3000 X 系列示波器的 NFC 触发 

    DSOXT3NFC 基于电脑的 NFC 自动化测试软件和用于 3000 X 系列示波器的 NFC 触发

    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)和–F(424 kbps)基于电脑的轮询模式自动化测试
    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)和–F(424 kbps)基于电脑的监听模式自动化测试
    • 谐振频率测试
    • 硬件 NFC 触发

相关产品和解决方案

  • 33509B waveform generator T3111S NFC 一致性测试系统 [已停产] 

    T3111S NFC 一致性测试系统 [已停产]

    • 无需外部仪器的综合测试系统
    • NFC 器件的模拟射频和协议一致性测试
    • NFC 论坛认证的适用于认证计划的工具

  • no image available DSOX4024A 示波器:200 MHz,4 个模拟通道 

    DSOX4024A 示波器:200 MHz,4 个模拟通道

    • 200 MHz
    • 12.1-inch capacitive touch display
    • InfiniiScan Zone touch triggering
    • 1-million-waveforms/sec update rate
    • Standard segmented memory with MegaZoom IV smart memory technology

  • no image available DSOX3014T 示波器:100 MHz,4 个模拟通道 

    DSOX3014T 示波器:100 MHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • 33512B waveform generator 33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 

    33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力

    • 20 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 160 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级到 30 MHz