这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DSOX4NFC 基于电脑的 NFC 自动化测试软件和用于 4000 X 系列示波器的 NFC 触发

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N2116A
间距为 5 mm 的可编程 NFC 三合一天线 

间距为 5 mm 的可编程 NFC 三合一天线

N2116A
  • 测试间距为 5 mm 的可编程 NFC 三合一天线
  • 轮询 3 个尺寸的等效线圈
  • 监听 3 个尺寸的等效线圈
  • 谐振频率测试线圈
电话咨询
N2134A
间距为 10 mm 的可编程 NFC 三合一天线 

间距为 10 mm 的可编程 NFC 三合一天线

N2134A
  • 测试间距为 10 mm 的可编程 NFC 三合一天线
  • 轮询 3 个尺寸的等效线圈
  • 监听 3 个尺寸的等效线圈
  • 谐振频率测试线圈
电话咨询
N2135A
间距为 15 mm 的可编程 NFC 三合一天线 

间距为 15 mm 的可编程 NFC 三合一天线

N2135A
  • 测试间距为 15 mm 的可编程 NFC 三合一天线
  • 轮询 3 个尺寸的等效线圈
  • 监听 3 个尺寸的等效线圈
  • 谐振频率测试线圈
电话咨询

价格如有变更,恕不另行通知。

相关产品和解决方案

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOXT3NFC 基于电脑的 NFC 自动化测试软件和用于 3000 X 系列示波器的 NFC 触发 

    DSOXT3NFC 基于电脑的 NFC 自动化测试软件和用于 3000 X 系列示波器的 NFC 触发

    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)和–F(424 kbps)基于电脑的轮询模式自动化测试
    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)和–F(424 kbps)基于电脑的监听模式自动化测试
    • 谐振频率测试
    • 硬件 NFC 触发