这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2240BP 电力电子软件套件:ADS 内核、瞬态卷积、电力电子模型库、版图、Momentum、先进版图

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

电力电子软件套件:ADS 内核、瞬态卷积、电力电子模型库、版图、Momentum、高级版图建议用于:

  • 电力电子设计与仿真

W2240BP/BT 电力电子软件套件:包括 ADS 内核、瞬态卷积、电力电子模型库、版图、Momentum 和高级版图等组件,专为电力电子工程师打造。它为“从前端到后端”整个开关电源设计流程提供全方位支持。

描述

下表列出了这个电子软件套件(包含 ADS Core、瞬态卷积、电力电子模型库、版图、Momentum、先进版图等组件)的功能。

本软件套件的功能
型号 名称 说明
W2200BP ADS Core 在高效的企业级原理图设计环境中,提供基本的射频和微波设计功能:包括快速线性仿真。
W2310EP 瞬态仿真器和宽带 SPICE 先进的时域仿真器,包括 IBIS I/O 模型、信号完整性验证功能、宽带和高频 SPICE 仿真功能,但是不包括通道仿真功能。
W2375EP 电力电子程序库 专用的电力电子元器件模型库,包括用于闭环反馈调节的元器件(例如脉宽调制器)。组件控制面板还使您能够轻松访问在电力电子应用中经常使用的 ADS 内置组件。
W2321EP 版图组件 专为高频电路开发而打造的综合物理设计环境,包括 BRD、ODB ++、DXF、Gerber、IGES 和 GDS-TT 格式的原图导入。以 ODB++ 和 Gerber 格式输出 PCB 和封装制造数据。
W2341EP Momentum G2 组件 完全综合的 3D 平面电磁(EM)场求解程序,用于创建 PCB 和封装的 EM 模型。EM 模型可以使用常规或“相像”符号轻松放入电路原理图。还包括使用动画显示电流在导体和插槽中流动情况的模块、电路优化模块和分析建模模块。这一功能对于建立版图寄生效应模型非常有价值,后者可引起高 dV/dt 切换中的振铃和器件过载。
W2320EP 先进版图组件 允许使用标准 ADS 版图组件许可证未包括的先进 ADS 版图功能。

如欲了解 W2200BP、W2310EP、W2375EP、W2321EP、W2341EP W2320EP 的更多信息,请点击上面的“选件和附件”选项卡,查看“相关软件产品”。