这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5395C 用于 N5392B/C 10/100/1G 一致性测试应用软件的以太网 10/100/1G 发射机电气测试夹具

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关产品和解决方案

  • DSO80000B系列示波系列 DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器 [已停产] 

    DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器 [已停产]

    DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器

  • E2678A E2678A InfiniiMax single-ended/differential probe head and accessories [已停产] 

    E2678A InfiniiMax single-ended/differential probe head and accessories [已停产]

    12GHz InfiniiMax differential socket probe head

  • 1130a系列探头 1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产] 

    1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1130A差分探头提供了1.5 GHz带宽及超低输入电容(0.32 pF),有效地完善了Infiniium 54830系列示波器

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N5392C 支持高效节能以太网的 10/100/1G 以太网一致性测试软件 [已停产] 

    N5392C 支持高效节能以太网的 10/100/1G 以太网一致性测试软件 [已停产]

    • 可以对高效节能以太网设备执行快速的自动化测试
    • 一致性测试范围覆盖高效节能以太网 IEEE802.3az-2010 规范
    • 执行广泛的高效节能以太网电气测试
       

  • 1130a系列探头 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头

    • 带宽:1.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:探测单端信号时为 +/- 12V
    • 最大输入电压:30V 峰值

  • no image available N5392B 高效节能以太网 10/100/1G 一致性测试软件 [已停产] 

    N5392B 高效节能以太网 10/100/1G 一致性测试软件 [已停产]

    • 可对高效节能以太网(EEE)网络设备执行快速的自动化测试
    • 根据 EEE IEEE802.3az-2010 规范来执行自动一致性测试
    • 可对 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 执行广泛的 EEE 电气测试

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A InfiniiMode 1.5 GHz 有源差分探头 

    N2750A InfiniiMode 1.5 GHz 有源差分探头

    • 1.5 GHz
    • InfiniiMode——使用单个探头进行差分、单端和共模测量
    • 快捷的示波器控制

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4822A 用于应用夹具的插座式探针 

    N4822A 用于应用夹具的插座式探针

    • 与 N2751A/52A 配合使用时带宽高达 3 GHz
    • 与 N2750A 配合使用时带宽高达 1.5 GHz
    • 支持 InfiniiMode 测量