这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

BT2200 充放电平台

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

经济高效、容易配置的锂电池充放电。

  • 提供 6A 至 200A、8 通道至 256 通道的模块化配置。
  • 每个机箱可配备多达 8 个模块,每个模块可配备 32 个物理充放电通道。
  • 每个模块上多达 32 个物理通道的组合还可以分组并联,以便提供更大的充放电电流。

充放电电流

  • 范围:每个物理通道 ± 6.25A。可以并联多达 32 个通道,将电流范围扩展到每个用户通道高达 ± 200A。
  • 采样间隔:1s

电压

  • 范围:充放电电压高达 0-6V;查看技术资料了解详细信息。
  • 采样间隔:1s

机箱

  • 交流输入:208VAC 或 400VAC 3 相
  • 编程接口:USB 和 LAN
  • GPIO:可配置的数字 IO 支持故障监测和关机

描述

Keysight BT2200 充放电平台支持经济高效的锂电池成型,而且非常容易配置。其模块化配置在每个机箱内可以配备 8 至 256 个电池或用户通道,提供电池所需要的 6A 至 200A 最大电流范围。当您的电池要求和容量发生变化时,您可以很容易地部署不同的通道配置;只需利用相同的充放电模块,并将外部接线改成新的通道并联组合。

BT2200 平台采用两个机箱(208VAC 和 400VAC 3 相),每个机箱支持多达 8 个充放电模块。每个模块提供 32 个物理通道,每个通道都能够进行 ± 6.25A、6V 充放电。每个模块上多达 32 个物理通道的组合还可以分组并联,以便提供更大的充放电电流。如果模块上的 32 个通道全部并联,那么可以为大容量电池提供 ± 200A 的充放电电流。

对于 400VAC 3 相交流电源的操作:

  • BT2202A 充放电机箱,400VAC 3 相
  • BT2204B 充放电模块

对于 208VAC 3 相交流电源的操作:

  • BT2203A 充放电机箱 208V AC 3 相
  • BT2204A 充放电模块

BT2200 平台在电池放电期间采用了高效的交流电再生技术,以便减少纯能耗,并降低运行成本。这还使电子器件中产生的热量更少,并使工厂中需要处理的废热更少。BT2200 平台外形紧凑,因此可以减少您在成型流程中需要的操作空间,降低资本支出。

它可以进行准确的 4 线电流、电压和电容测量,更新周期仅为 1 秒。4 线测量能够确保准确的充放电电平。
编程接口:USB 和 LAN。
GPIO:可配置的数字 IO 支持故障监测和关机

每个系统可以定义 8 个独特的序列,每个序列包含不同的充电、放电和复位步骤,最多有 256 个步骤。每个序列步骤可以定义多达 32 个测试条件,在该步骤的执行过程中,每秒检查一个条件。

用户定义的测试条件将会在单独序列步骤的执行过程中监测以下参数:电压、电流、功率、Ah、Wh、ΔV/Δt、ΔI/Δt、ΔV、ΔI。一旦达到条件限值,即认为该电池发生故障,进而停止对该电池充电/放电,同时继续对其他电池执行该序列步骤。

BT2200 平台具有“探头检查”功能,能够确保其与电池连接良好。在连接到电池之前,每次充电/放电操作会先检查每个通道上的电源线和传感线的完整性,而后连续对其进行监测。

每年一次使用外部设备对内部校准源加以校准。内部校准源提供内部传递校准进程,对所有单独通道进行校准。