这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

5517BL Laser Head

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

概览

  • 线性光纤最大速率:500 mm/s
  • 基准频率: 1.9至2.4 MHz
  • 重量: 3.4 kg(7.5 lb)
  • 布线所需空间:设备后保留12.00 cm(4.72 in)

激光束

  • 直径:6 mm(0.25 in)
  • 最小输出功率:120 uW(标准)
  • 最小输出功率:400 uW(选件H10)

电功率

  • 在2.2A最大值时为+15V ± 0.3V
  • 在0.02A最大值时为-15V ± 0.3V
  • 预热功耗:35W
  • 工作功耗:23W

特性

  • 风扇可强制进行空气冷却,以减少应用软件的功耗