这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,673

典型配置价格 US$ 9,432

典型配置

N2833A InfiniiMax II differential connectivity kit

  • 2 x N2851A InfiniiMax II QuickTip probe head
    • 2 x R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • N2839A InfiniiMax II browser head - 21 GHz
    • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

典型配置价格 US$ 9,432

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关产品和解决方案

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10

  • N2803A N2849A N2849A InfiniiMax III QuickTip 探针 

    N2849A N2849A InfiniiMax III QuickTip 探针

    • 磁力连接的探头和探针
    • InfiniiMode 探头与 InfiniiMax III+ 放大器
    • 仅兼容 InfiniiMax III/III+ 放大器
       

  • Infiniimax probe amplifier 1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 

    1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产]

    10GHz InfiniiMax 探头放大器

  • Differential browser Photo N5381B InfiniiMax II 12 GHz 差分焊接探头 

    N5381B InfiniiMax II 12 GHz 差分焊接探头

    • 12 GHz 标称、12.5 GHz 典型带宽
    • 极低的负载,差分输入电容 <= 210 fF
    • 可靠的半永久连接
    • 4 英寸长引线,能够适应空间狭小的应用
    • 多种引线间距:0.2 - 3.3 毫米(8 至 130 密耳)

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

    • 带宽:10 GHz
    • 动态范围:3.3V 峰峰值
    • 直流偏置范围:+/- 16V
    • 最大电压:+/- 30V

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

    • 带宽:12 GHz(技术指标), 13 GHz(典型)
    • 动态范围:3.3V 峰峰值
    • 直流偏置范围:+/- 16V
    • 最大电压:+/- 30V

  • Infiniimax probe amplifier 1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 

    1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产]

    12GHz InfiniiMax 探头放大器

  • Infiniimax probe amplifier N2851A QuickTip Probe Head for InfiniiMax I/II 

    N2851A QuickTip Probe Head for InfiniiMax I/II

    • Compatible with InfiniiMax I/II probes
    • More flexibility than traditional solder-in probes
    • Allows for quick connect/disconnect

  • 单端浏览器套件 N2839A InfiniiMax II 21 GHz 差分点测探头 

    N2839A InfiniiMax II 21 GHz 差分点测探头

    • 12 GHz 带宽(与 1169B 结合使用时)
    • 极低的负载效应
    • 无论间距设置如何,接地弹簧都有助于探头的频率响应保持稳定
    • 通过指轮控制间距跨度在 0 mm 到 3 mm 之间灵活调整

  • N5451A N5425B 18 GHz InfiniiMax 差分 ZIF 探头前端 

    N5425B 18 GHz InfiniiMax 差分 ZIF 探头前端

    • >12 GHz 典型带宽
    • 差分输入电阻:50 kΩ
    • 差分输入电容:0.33 pF
    • 单端输入电阻:25 kΩ
    • 单端输入电容:0.53 pF