这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4917B 光接收机极限测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N4917B-0NP Optical Receiver Stress Test for 100GBASE LR4/ER4, network/floating License
N4917B-0TP Optical Receiver Stress Test for 100GBASE LR4/ER4, transportable, perpetual License
N4917B-1NP Optical Receiver Stress Test for 100GBASE SR4, network/floating License
N4917B-1TP Optical Receiver Stress Test for 100GBASE SR4, transportable, perpetual License
N4917B-2NP Optical Receiver Stress Test Solution for 100G MSAs network/floating License
N4917B-2TP Optical Receiver Stress Test Solution for 100G MSAs transportable, perpetual License
N4917B-800 Fiber Optic Cable, PMF, protected 37 cm Narrow Key FC/APC
N4917B-801 Cable Assembly coaxial Rg/223 50 Ohm BNC-male to BNC-male
N4917B-802 Adapter-coaxial straight female-BNC male-SMA
N4917B-803 Patchcord-Fiber FC-PC/FC-PC Connector
N4917B-804 Patchcord FO FC/APC Narrow Key - FC/PC Wide Key SMF 2m Cable
N4917B-805 Patchcord Cable MM-Fiber 50 Micro m 2xFC/PC-wide Key, Length 2m
N4917B-806 Patchcord Cable MM-Fiber 50 Micro m FC/APC-narrow Key - FC/PC-wide Key, Length 2m
N4917B-807 Cable Assembly-Coaxial 50-Ohm SMA to SMA
N4917B-808 Adapter, coaxial N-type (m) to BNC (f)

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

相关产品和解决方案

  • no image available M8000 系列 

    M8000 系列

    • 高度集成的 BERT
    • 强大的可扩展性
    • 精确可靠的测试结果
       

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules 81576A 配备功率控制功能和直角接口的 81576A 可变光衰减器模块 

    81576A 配备功率控制功能和直角接口的 81576A 可变光衰减器模块

    Keysight 81576A 具有出色的波长平坦度,并且可以处理大输入功率。此外,81576A 还有功率控制功能,可设置衰减器的输出功率。

  • N7764A Product Image N7764A 4 通道可变光衰减器 

    N7764A 4 通道可变光衰减器

    N7764A 是一款 4 通道功率监测衰减器。 作为一款价格合理的紧凑型远程控制仪器,该产品能够提供快速的衰减和功率调整。

  • 81600B可调谐激光源产品族 81600B 可调谐激光器产品族 [已停产] 

    81600B 可调谐激光器产品族 [已停产]

    Keysight 81600B可调谐激光源产品族包括6种产品:选件200、160、150、140、142和132。

  • no image available 可调谐激光源模块 

    可调谐激光源模块

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • no image available N4917BACA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BACA Optical Receiver Stress Test

    The Keysight N4917BACA optical receiver test solution is a complete, automated and repeatable solution for optical receiver stress test.

相关行业和技术