这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4917B 光接收机极限测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

特性

  • 可对 LR4、ER4 和 SR4 模块进行符合 100GBASE 标准的光极限表征
  • 单一供应商提供的完整解决方案,此解决方案中全部所需仪器的操作均能自动完成
  • 能够对光极限眼图执行可重复校准
  • ER、VECP/SEC、J2、J4、J9、光调制幅度(OMA)的目标值均可调整

功能

  • 校准 ER、VECP/SEC、J2、J4、J9、OMA 参数
  • 抖动容限一致性和裕量测试
  • 利用 N4917B 软件自动校准并全面控制所有仪器
  • 为全自动 JTOL 测试提供被测器件控制界面
  • 支持在 1300/1550nm 波长单模光纤和 850nm 多模光纤中高达 32 Gb/s 的数据速率

描述

N4917B 软件提供了根据 100GBASE LR4、ER4 和 SR4 测试规范进行的、自动化且符合标准的接收机灵敏度极限测试。为了执行这种测试,用户需要综合使用多种测试仪器以获得一致的、可重复的光极限眼图,这些仪器包括比特误码率测试仪、数字采样示波器、光参考发射机和可调谐激光源等。然后,这个极限眼图将馈送至被测接收机,该接收机会在标准定义的极限条件下进行比特误码率测量。

与手动设置相比,这个光极限眼图能够自动完成非常耗时的校准,从而节省 10 倍以上的时间。
为了控制整个测试系统,可以使用具有测试自动化功能的完整软件,这样能够避免在开发各个测试软件上所消耗的大量时间。

optical receiver stressed test,  100G , 100GBase -SR4, 100GBase -LR4, 100GBase -ER4, N4917 Keysight

使用 Keysight N4917B 光接收机极限测试解决方案软件所生成的极限眼图校准屏幕

相关行业和技术