这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

相关软件产品

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8837A 用于 Infiniium 系列示波器的 USB-PD 协议触发与解码 

    N8837A 用于 Infiniium 系列示波器的 USB-PD 协议触发与解码

    • 支持 USB-PD CC 4b/5b BMC 编码协议
    • 分析功率输出合同、多点通信和功率/数据/Vconn 交换
    • 在屏幕上进行串行解码,与串行波形保持同步

相关产品和解决方案

  • U1880A N7015A C 型高速测试夹具 

    N7015A C 型高速测试夹具

    • 去嵌入带宽高达 30 GHz
    • 提供发射机测量所用的测试点和探测接入
    • 可对 USB 3.1、DisplayPort 1.3、Thunderbolt 2/3 和 MHL 3.3/SuperMHL 进行信号验证和调试

  • U1880A N7016A C 型低速测试夹具 

    N7016A C 型低速测试夹具

    • 提供功率输出测量所用的测试点和探测接入
    • 通过卡式 C 型电缆连接到 N7015A C 型高速夹具
    • 传送 CC1、CC2、SBU1、SBU2、Vbus 和接地信号