这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

远程射频探头前端测试,参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [已停产] 

    N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [已停产]

    • Use for LTE FDD remote radio head manufacturing test with the E6610A RRH tester
    • Supports bit-error-rate (BER) measurements on CPRI receivers when the E6610A has Option BR1 installed.
    • License key upgradeable

  • no image available N5122A 用于 E6610A RRH 测试仪的 LTE TDD 信号生成和分析软件 [已停产] 

    N5122A 用于 E6610A RRH 测试仪的 LTE TDD 信号生成和分析软件 [已停产]

    N5122A LTE TDD 信号生成和分析软件适用于 E6610A 远程无线前端测试仪,它提供了丰富的信号生成和分析功能,可以执行各种重要测量。

相关产品和解决方案

  • N5700 直流系统电源 N5767A 直流系统电源,60V,25A,1500W 

    N5767A 直流系统电源,60V,25A,1500W

  • no image available N7953A 先进电源系统――动态直流电源,60 V,16.5 A,1000 W 

    N7953A 先进电源系统――动态直流电源,60 V,16.5 A,1000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available E6610A Remote Radio Head Tester [已停产] 

    E6610A Remote Radio Head Tester [已停产]

    • Comprehensive LTE Remote Radio Head (RRH) with a CPRI optical interface tester
    • Cost-effective solution capable of comprehensive LTE RRH testing at less than half the cost of alternative competing solutions.
    • One-box solution to test RRHs.
       

相关行业和技术