这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

远程射频探头前端测试,参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

参考解决方案

  • 紧凑、高度可配置的体系结构,专为高速测试而优化
  • 针对 RRH 性能验证而优化的预定义测试方法
  • 直接与 RRH 物理层连接相连:基带、双射频、直流电

优势

  • 显著降低总体测试成本――减少您的支出并改善吞吐量
  • 快速而自信地完成您的测试与测量项目
  • 简化您的测试台并节省资源――无需开发和维护定制的“去程”和射频开关功能

描述

远程无线探头前端测试参考解决方案提供了物理层接口和矢量信号分析与生成功能,用于对远程无线探头前端(RRH)进行全面的功能和性能测试:全面表征上行链路/下行链路,射频空中接口与数字“去程”之间的往返路径。

使用标配的“使用中”射频、CPRI 和直流源端口,连接和控制您的 RRH。运行基于 3GPP 标准预定义的性能测试。解决方案中嵌入了测量专业技术,因此您可以快速推进到结果验证阶段,而不必花费大量时间开发定制的测试硬件和复杂的测试方法。