这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available Y1215C Flush 机架安装适配器:M9018B 和 M9019A 

    Y1215C Flush 机架安装适配器:M9018B 和 M9019A

    • 使机箱能安装到 4U 机架空间中
    • 能够与可选的电缆托架和滑轨套件结合使用

  • no image available M9019A PXIe 机箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3 

    M9019A PXIe 机箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3

    • 总共 18 个插槽:16 个 PXIe 混合插槽、1 个 PXIe 计时插槽和 1 个 PXIe 系统插槽
    • 多机箱电源排序和前面板外触发输入/输入
    • 800 W 可用直流功率(220-240 V 输入)和 42 W/插槽散热