这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A
Y1212A 是 5 件套塑料插槽挡板,可在任意 PXIe 机箱中使用。用户可将其插入空闲插槽中,改善流经 PXI 模块的气流。要求使用空闲的 PXI 填充面板。
Y1213A
PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

Y1213A
包含 5 个单插槽填充面板和 EMC 垫圈的 PXI EMC 填充面板套件。
Y1214B
Air Inlet Kit: M9018A/B and M9019A 

Air Inlet Kit: M9018A/B and M9019A

Y1214B
  • Air Inlet Kit for the M9018B and M9019A PXIe Chassis
Y1215C
Flush Mount Adapter: M9018B and M9019A 

Flush Mount Adapter: M9018B and M9019A

Y1215C
  • Allows the chassis to be rack mounted in 4U of space
  • Can be used with optional cable tray and rail kits
Y1216B
Recess Mount Adapter Kit: M9018B and M9019A 

Recess Mount Adapter Kit: M9018B and M9019A

Y1216B
  • Allows the chassis to be rack mounted in 4U of space
  • Recesses the chassis by 4 inches
  • Can be used with optional cable tray and rail kits
Y1217A
PXI chassis rack rail kit 

PXI chassis rack rail kit

Y1217A
  • The Y1217A is a rail kit designed for the M9010A, M9018B, and M9019A when used in a Keysight rack.
Y1218A
Cable Tray Kit: M9018A/B and M9019A 

Cable Tray Kit: M9018A/B and M9019A

Y1218A

The Y1218A is a cable tray kit designed for the M9018B and M9019A.

请与是德联系,了解选项定价。

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 轻松连接仪器和电脑
    • 兼容大多数配有 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的仪器
    • 使仪器能够在各种应用程序开发环境中进行通信

相关产品和解决方案

  • no image available M9022A PXIe 系统模块:单端口(x8),Gen 3 

    M9022A PXIe 系统模块:单端口(x8),Gen 3

    • 1 插槽 3U 模块,在 PXIe 机箱的系统插槽中使用
    • 能够以 4 链路(4x4)或 2 链路(x8、x16)配置连接至 PXIe 背板
    • 标配 x8 PCIe 连接器,与标配 PCIe 电缆结合使用

  • no image available M9023A PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3 

    M9023A PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3

    • 1 插槽 3U 模块,在 PXIe 机箱的系统插槽中使用
    • 能够以 4 链路(4x4)或 2 链路(x8、x16)配置连接至 PXIe 背板
    • 标配 x8 PCIe 连接器,与标配 PCIe 电缆结合使用

  • no image available M9024A 配有连通性扩展选件的 PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3 

    M9024A 配有连通性扩展选件的 PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3

    • 3 插槽 3U,使用 PXIe 机箱系统插槽(使用 2 个扩展插槽)
    • 能够以 4 链路(4x4)或 2 链路(x8、x16)配置连接至 PXIe 背板
    • 标配 x8 PCIe 连接器,与标配 PCIe 电缆结合使用
    • 增加 I/O 端口:GP-IB 端口、2 个 USB 3.0 端口、4 个 USB 2.0 端口、2 个 GbE(RJ45)端口

  • no image available M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3 

    M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3

    • Single port PCIe host adapter, enables AXIe/PXIe chassis connection to desktop/rack-mounted computer via a x8 PCIe cable
    • High data bandwidth (maximum 8 GB/s)

  • no image available M9049A PXIe 高性能主机适配器:双端口(x16),Gen 3 

    M9049A PXIe 高性能主机适配器:双端口(x16),Gen 3

    • 双端口 PCIe 主机适配器,能够通过 x8 PCIe 电缆将 AXIe/PXIe 机箱连接至台式/机架安装式计算机
    • 高数据带宽(x16 模式最高达 16 Gb/s)

  • no image available Y1215C Flush 机架安装适配器:M9018B 和 M9019A 

    Y1215C Flush 机架安装适配器:M9018B 和 M9019A

    • 使机箱能安装到 4U 机架空间中
    • 能够与可选的电缆托架和滑轨套件结合使用

  • no image available Y1216B 嵌入式安装适配器套件:M9018B 和 M9019A 

    Y1216B 嵌入式安装适配器套件:M9018B 和 M9019A

    • 使机箱可以安装在 4U 空间内
    • 使机箱嵌入了 4 英寸
    • 可以与电缆托架和机架套件等选件配合使用