这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数字互连测试系统,参考解决方案

出售方:

主要特性与技术指标

能力

  • 对多端口互连产品提供全面的信号完整性表征,以便用于高速数字应用
  • 执行多域分析,包括时域分析、频域分析或眼图测量、串扰、W 元模型、偏移以及其他更多测量
  • 为完整的 S 参数模型提供全交叉校准
  • 包括一个自定义的应用编程接口(API),以便与 PLTS 保持同步,实现轻松、快速的自动化测试

功能

  • 提供频率高达 20 GHz 的 50 端口矢量网络分析仪,有五个频率范围可以选择
  • 测试线性无源互连时测试速度快 50%,并可加速 S 参数测量
  • 在 20 秒内获得完全填满的 1,024 元 S 参数矩阵,快速进行 12 端口串扰测量
  • 配置高达 50 个测试端口,可以同时表征多达 12 个差分互连器件

性能

M980xA PXIe 矢量网络分析仪

  • 频率:9 kHz 至 4.5 GHz、6.5 GHz、9 GHz、14 GHz、20 GHz
  • 动态范围:140 dB
  • 迹线噪声:0.0015 dB rms(10 kHz IFBW)
  • 多端口:在单个机箱中提供高端口数、频率高达 20 GHz 的 20 端口解决方案

N4691D 电子校准

  • 频率:300 kHz 至 26.5 GHz
  • 端口数:2 端口(标配 3.5 mm(阴头)连接器)

描述

如果您需要一款快速、经济、易于使用的测试解决方案以便测量高级 S 参数,数字互连测试系统将为您提供巨大优势。它能够在一个 PXI 机箱中提供一个完整的 50 端口矢量网络分析仪(VNA)——非常适合用于高速电缆测试。另外,它还使您能够更快、更轻松地测试任何线性无源互连器件,包括背板、连接器和 PCB。是德科技的数字互连测试系统能够对多端口互连产品进行信号完整性表征,从而扩大您的竞争优势。

是德科技物理层测试系统(PLTS)软件使您能够执行多域分析。另外,它还包括自定义软件,可以帮助您缩短一半的测试时间。为了简化在测试环境中的评测和整合,您可以使用专为软件设计的测试代码示例,以便利用易于使用的图形用户界面提高测试吞吐量。