这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9203A PXIe 高速数字化仪/宽带数据接收机,12 位,3.2 GS/s,FPGA 信号处理

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

M9203A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
M9203A-CB0 Digitizer Streaming and Recording
M9203A-CB2 Digital down-converter streaming for 1.6GS/s
M9203A-CH2 Two Channels
M9203A-DDC Digital Downconversion
M9203A-DGT Digitizer Firmware
M9203A-F05 Bandwidth, 650 MHz maximum
M9203A-F10 Bandwidth, full BW enabled
M9203A-INT Interleaved Sampling Enabled
M9203A-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195T
M9203A-M02 Memory, 256MB, 64M Samples / ch
M9203A-M10 Memory, 1GB, 256M Samples / ch
M9203A-M40 Memory, 4GB, 1G Samples / ch
M9203A-SA0 RFSA application bundle
M9203A-SR2 Maximum Sampling Rate, 1.6 GS/s per channel
M9203A-TSR Triggered simultaneous acquisition and readout
U5300A-101 MMCX male to SMA male, 1m cable
U5300A-102 MMCX male to BNC male cable, 1m
U5300A-112 SMB female to BNC male cable, 100mm
Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A
Y1212A 是 5 件套塑料插槽挡板,可在任意 PXIe 机箱中使用。用户可将其插入空闲插槽中,改善流经 PXI 模块的气流。要求使用空闲的 PXI 填充面板。

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

  • no image available U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件 

    U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件


    • 可在高速数字转换器中集成先进的实时 IP 实时信号处理算法。
    • 利用全面、简单易用的开发流程和调试,可以缩短产品上市时间
    • 利用您的 IP,实现高达几个 GS/s 的实时处理速率
     

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

相关产品和解决方案

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 电缆接口 

    M9021A PCIe 电缆接口

    M9021A 与 M9018A PXIe 机箱一起使用,提供第 2 代 x8 PCIe 电缆,用于连接外部系统控制器。

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe 台式适配器 

    M9048A PCIe 台式适配器

    M9048A 是一款 PCIe 接口卡,适用于具有 x8 和 x16 PCIe 扩展插槽的计算机。它可以将 M9018A、M9502A 和 M9505A 机箱连接到外部计算机。

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe 嵌入式控制器 

    M9036A PXIe 嵌入式控制器

    • Intel i5-520E 2.4 GHz 处理器
    • 160 GB 固态硬盘
    • 4 GB 乃至高达 8 GB 的 RAM 存储器

  • no image available M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
    • 240 GB 前可移动固态硬盘
    • 高达 16 GB RAM 内存
       

  • no image available M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

  • M9362A M9362AD01 PXIe 四路下变频器:10 MHz 至 50 GHz 

    M9362AD01 PXIe 四路下变频器:10 MHz 至 50 GHz

    • M9362AD01 可以用于宽带信号捕获、多通道相干分析、雷达、SIGNIT、ELINT、MASINT、EW 信号捕获和射频/微波记录
    • 结合使用宽带 MIMO PXI VSA,为 802.11ac 同时提供宽带宽 4 通道分析带宽