这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-501 频率范围:250 kHz ~ 1 GHz

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 250 kHz ~ 1 GHz

描述

适用于基带测试的低成本可选方案

为 E4438C ESG 矢量信号发生器选择选件 501,可提供 250 kHz ~ 1 GHz 的频率范围。该选件提供了 5 个频率范围,您可在 1 GHz ~ 6 GHz 的载波频率中进行选择。这就为配置 ESG 提供了丰富的分辨率,以出色地满足您特定的测试需要。

结合先进的内置基带发生器,250 kHz ~ 1 GHz 的频率范围可提供一个价格经济的可选方案,用于将 ESG 配置为高性能任意波形发生器和实时 I/Q 符码生成器,从而可在高达 1 GHz 的基带和射频频率上生成基准测试信号。

此外,与 N5102A Baseband Studio 数字信号接口模块结合使用,它还能轻松实现对数字和模拟基带、数字和模拟中频以及射频测试激励的混合信号测试。

典型应用

对于要求使用载波频率 1 GHz 或以下基带和射频测试信号的测试案例,推荐使用选件 501。常见应用包括在无线通信系统收发信机中使用的各种元器件(例如 ASIC、DSP、ADC、DAC、上/下变频器、滤波器和功率放大器)测试激励生成。此外,高达 1 GHz 的频率范围可在低频段蜂窝频率(包括 GSM)上生成接收机测试信号。

该选件不能作为产品升级添加。只限于购买时添加。