这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 可以在任何指定频率和带宽上同时扫描多达 20 个通道,并提供 GPS 信息
  • 以 .csv 格式保存和调用定制的通道列表
  • 记录数据并以 .csv 或 .kml 文件保存
  • 以五种不同格式显示和分析数据:垂直条形图、水平条形图、通道功率、条形图、图覆盖(chart overlay)、扫描和侦听

描述

通道扫描仪功能提供了通道功率测量,可以验证信号覆盖,识别可能的干扰问题,以及优化网络性能。每个通道都可以定制设置为不同的频率和带宽,用于多个信号的分析。

利用数据记录功能,用户可以用 .csv 或 .kml 格式记录数据,并离线处理这些数据。文件可导出到谷歌地球。

这种功能对工程师和技术人员非常重要,能够帮助他们执行无线信号网络覆盖测试和干扰分析。

配置信息

  • 在 N9913/14/15/16/17/18A、N9950/51/52A 上:选件 312 要求使用选件 233 频谱分析仪

该选件通过产品升级进行添加