这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W6601A BGA 内插器、DDR4 x4/x8、双翼,用于逻辑分析仪,连接至 61 针 ZIF 探头

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
W6601A-001 Quantity 1, LPDDR4 BGA Interposer, 200-ball, 2 wing, connects to U4208A/U4209A US$ 7,948
W6601A-002 Quantity 2, LPDDR4 BGA Interposer, 200-ball, 2 wing, connects to U4208A/U4209A US$ 15,139
W6601A-004 Quantity 4 , LPDDR4 BGA Interposer, 200-ball, 2 wing, connects to U4208A/U4209A US$ 28,763

价格如有变更,恕不另行通知。

相关产品和解决方案

  • no image available U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件 

    U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件

    • 高达 4 Gb/s 状态模式速度选件
    • 四倍采样状态模式可以通过单一探测点提供双阈值 4 采样
    • 状态模式时钟滞后设置
       

  • B4610A B4661A 用于逻辑分析仪的存储器分析软件 

    B4661A 用于逻辑分析仪的存储器分析软件

    • DDR3/4 和 LPDDR2/3/4 性能分析
    • DDR 和 LPDDR 一致性违规分析(覆盖 DDR3/4 和 LPDDR/2/3/4)
    • 后期处理一致性测试工具和实时一致性测试工具

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x4/x8 BGA 命令和数据探头 

    W3633A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x4/x8 BGA 命令和数据探头

    使用 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和 Infiniium 示波器可以查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量。

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x16 BGA 命令和数据探头 

    W3631A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x16 BGA 命令和数据探头

    使用 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和 Infiniium 示波器可以查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量。

  • no image available W3636A 用于逻辑分析仪的 DDR3 x16 非堆叠 DRAM BGA 内插器 

    W3636A 用于逻辑分析仪的 DDR3 x16 非堆叠 DRAM BGA 内插器

    • 连接可传输 JEDEC 标准 96 球形 DDR3 x16 非堆叠 DRAM 的(地址、命令、控制和数据)信号
    • 使用 U4154A 逻辑分析仪系统监测 DDR3 x16 DRAM 流量
    • 可对 DDR4 信号实施 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • no image available U4208A 探头/电缆,61 针 ZIF,从左翼,无 RC,160 针直连 

    U4208A 探头/电缆,61 针 ZIF,从左翼,无 RC,160 针直连

    • 61 针 ZIF
    • 从左翼
    • 无 RC
    • 160 针直连
       

  • no image available U4209A 探头/电缆,61 针 ZIF,从右翼,无 RC,160 针直连 

    U4209A 探头/电缆,61 针 ZIF,从右翼,无 RC,160 针直连

    • 61 针 ZIF
    • 从右翼
    • 无 RC
    • 160 针直连
       

  • no image available W4641A 逻辑分析仪 DDR4 x16 双翼 BGA 内插探头,连接 61 针 ZIF 

    W4641A 逻辑分析仪 DDR4 x16 双翼 BGA 内插探头,连接 61 针 ZIF

    • 行业尺寸最小的 DDR4 x16 BGA 内插探头,支持 3.3 Gb/s 以上的数据速率
    • 为所有地址、命令、控制信号和数据信号提供连接
    • 提供数据流量监测
    • 支持 DDR4 信号 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • no image available W4643A DDR4 x4/x8 BGA 内插器,适用于逻辑分析仪,可以连接到 61 针 ZIF 

    W4643A DDR4 x4/x8 BGA 内插器,适用于逻辑分析仪,可以连接到 61 针 ZIF

    • 业界最小的 DDR4 x4/x8 BGA 内插器,专为支持超过 3.3 Gb/s 的数据速率而设计
    • 提供所有地址、命令、控制和数据信号的连接
    • 提供对数据流量的监测
    • 支持对 DDR4 信号实施 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • no image available W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers

    • DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM
    • Designed for data rates up to 2.4 Gb/s
    • Probes all ADD/CMD/CNTRL and partial DQ/DQS
    • Designed for minimal KOV for space limited systems under test