这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

B2900A 快速 IV 测量软件

出售方:

相关产品和解决方案

  • no image available B2961/62A 6.5 位低噪声电源 

    B2961/62A 6.5 位低噪声电源

    • 6.5 位
    • 100 nV/10 fA 分辨率
    • 10 ìVrms 噪声、210 V/3 A(10.5 A 脉冲)双极范围
    • 创新的输出功能
    • 图形用户界面
       

  • B2901A B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 

    B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2901A 是一个精密型电源/测量单元,具有单通道 100 nV/100 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • B2902A B2902A 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 

    B2902A 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2902A 是一个精密型电源/测量单元,具有双通道 100 nV/100 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • B2911A B2911A 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 

    B2911A 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2911A 是一个精密型电源/测量单元,具有单通道 100 nV/10 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • B2912A B2912A 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 

    B2912A 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2912A 是一个精密型电源/测量单元,具有双通道 100 nV/10 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • no image available B2980A 系列毫微微安计/皮安计和静电计/高阻表 

    B2980A 系列毫微微安计/皮安计和静电计/高阻表

    • 0.01 fA 电流分辨率
    • 高达 10 PΩ 电阻测量
    • 包括使用电池供电的型号
    • 时域视图和实时直方图
    • 可选装置完整性检查软件

  • no image available B2981A 毫微微安计/皮安计,0.01fA 

    B2981A 毫微微安计/皮安计,0.01fA

    • 最小 0.01 fA 的分辨率
    • 趋势图和实时直方图
    • 创新的装置完整性检查软件(选件)

  • no image available B2983A 毫微微安计/皮安计,0.01fA,电池 

    B2983A 毫微微安计/皮安计,0.01fA,电池

    • 最小 0.01 fA 的分辨率
    • 使用电池供电,不会产生交流电源线噪声
    • 趋势图和实时直方图
    • 创新的装置完整性检查软件(选件)

  • no image available B2985A 静电计/高阻表,0.01fA 

    B2985A 静电计/高阻表,0.01fA

    • 最小 0.01 fA 分辨率和高达 10 PΩ 的电阻测量
    • 趋势图和实时直方图
    • 创新的装置完整性检查软件(选件)

  • no image available B2987A 静电计/高阻表,0.01fA,电池 

    B2987A 静电计/高阻表,0.01fA,电池

    • 最小 0.01 fA 的分辨率
    • 最大 10 PΩ 电阻测量
    • 使用电池供电,不会产生交流电源线噪声
    • 趋势图和实时直方图
    • 创新的装置完整性检查软件(选件)

  • B2900A 系列精密电源/测量单元(SMU) 

    B2900A 系列精密电源/测量单元(SMU)

    B2900A 系列(B2901A、B2902A、B2911A 和 B2912A)适用于需要 IV 曲线的众多材料/器件应用,例如纳米、碳、有机物、聚合物和半导体材料。包括直流-直流转换器在内的电路应用也能从中受益。

  • no image available B2961A 6.5 位低噪声电源 

    B2961A 6.5 位低噪声电源

    • 6.5 位双极电压/电流源(100 nV - 210 V/10 fA - 10.5 A, 31.8W)
    • 配有外滤波器时提供最出色的噪声性能(10 µVrms,1nVrms/√Hz)
    • 创新的功能和直观的图形用户界面

  • no image available B2962A 6.5 位低噪声电源 

    B2962A 6.5 位低噪声电源

    • 6.5 位双极电压/电流源(100 nV - 210 V/10 fA - 10.5 A, 31.8W)
    • 配有外滤波器时提供最出色的噪声性能(10 µVrms,1nVrms/√Hz)
    • 创新的功能和直观的图形用户界面