这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

802.11ad 测试台、参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available DSOZ634A Infiniium 示波器:63 GHz 

    DSOZ634A Infiniium 示波器:63 GHz

    • 63 GHz of real-time bandwidth
    • Industry’s highest 4-channel bandwidth in a single frame (33 GHz)
    • Industry’s lowest noise and jitter measurement floor
    • Industry’s deepest memory (up to 2 Gpts)
       

  • no image available N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 航空航天、国防、商业通信等要求极为严苛的应用中的基准
    • 先进的性能、灵活性、功能和可扩展性
    • 支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试

  • W1915 SystemVue mmWave WPAN Baseband Verification W1915EP SystemVue 毫米波 WPAN 基带验证 

    W1915EP SystemVue 毫米波 WPAN 基带验证

    为 60 GHz 802.11ad 和 802.15.3c 个人局域网的发射机/接收机提供可配置的 IP 参考。使用 SystemVue 同时支持仿真和硬件验证。

  • W1461BP SystemVue Comms Architect W1461BP SystemVue Comms Architect 软件 

    W1461BP SystemVue Comms Architect 软件

    SystemVue 产品系列中的核心系统设计物理层(PHY)环境