这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

确保 TD-SCDMA/HSPA 器件实现并保持可靠的端到端 IP 数据吞吐量

  • 使用信令(包括 TD-HSDPA 和 TD-HSUPA)测试您的 TD-SCDMA 器件性能
  • 使用内置应用服务器和综合衰落及噪声测试功能来测试真实的数据性能,降低使用台式仪器进行测试的复杂程度
  • 通过在连接有效时改变参数值,同时进行吞吐量性能的图形分析,可以更快找到吞吐量故障

通过仿真各种复杂网络操作场景,可以进行更深入的功能测试

  • 在一台 UXM 中验证 LTE/TD-SCDMA interRAT 和双器件测试结果
  • 在使用 2G/3G 应用的 GSM、TD-SCDMA 和 W-CDMA 之间进行快速切换
  • Wireshark 软件提供时序一致的多制式记录,利用此功能对协议消息进行全面分析

更可靠地确保射频性能

  • 使用经业界验证的 X 系列测量应用软件测试发射机一致性和执行故障诊断
  • 通过一个简单的界面,表征接收机在真实衰落下的性能
  • 从早期设计到最终产品均可测试:UXM 支持信令测试和测试模式测量,因此您“只需连接”即可轻松进行射频验证

描述

Keysight E7529A TD-SCDMA/HSPA 测试应用软件在 E7515A UXM 无线测试仪上运行,提供您所需要的综合测试功能,能够更可靠地对您的用户设备或芯片组的射频性能和功能进行测试。通过综合的衰落功能、灵活的接收机测试和可靠的 X 系列发射机测量,真实地测试您的射频设计,并保持最高的端到端 IP 数据速率。借助是德科技行业标准的 X 系列测量应用软件,您能够根据 3GPP 测试规范来表征发射机性能,或使用 X 系列的全部功能获得一致、可重复的测量结果,以探测超出规范的仪器性能。从早期设计到最终产品均可测试:UXM 支持信令测试和测试模式测量,因此您“只需连接”即可轻松进行射频验证。UXM 无线测试仪已做好测试准备,可以满足多制式设计不断扩大的测试需求。