这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 177

典型配置  

典型配置

N2837A InfiniiMax II browser tip kit

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

1168B
10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 

10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

1168B
  • 带宽:10 GHz
  • 动态范围:3.3V 峰峰值
  • 直流偏置范围:+/- 16V
  • 最大电压:+/- 30V
1169B
12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 

12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

1169B
  • 带宽:12 GHz(技术指标), 13 GHz(典型)
  • 动态范围:3.3V 峰峰值
  • 直流偏置范围:+/- 16V
  • 最大电压:+/- 30V
N2839A
InfiniiMax II 12 GHz 差分点测探头 

InfiniiMax II 12 GHz 差分点测探头

N2839A
  • 12 GHz 带宽(与 1169A 结合使用)
  • 超低负载效应
  • 无论跨距设置有多大,接地弹簧都能够确保探头的频率响应保持恒定
  • 通过拇指控制的旋轮可以在 0 mm 至 3 mm 之间调节跨距

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 单端浏览器套件 N2839A InfiniiMax II 12 GHz 差分点测探头 

    N2839A InfiniiMax II 12 GHz 差分点测探头

    • 12 GHz 带宽(与 1169A 结合使用)
    • 超低负载效应
    • 无论跨距设置有多大,接地弹簧都能够确保探头的频率响应保持恒定
    • 通过拇指控制的旋轮可以在 0 mm 至 3 mm 之间调节跨距