这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N8838A External Mixer Assistant Software

出售方:

相关产品和解决方案

  • no image available E 频段信号分析参考解决方案 

    E 频段信号分析参考解决方案

    • 毫米波调制带宽达 2.5 GHz
    • 55/60 GHz 至 90 GHz E 频段频率范围
    • 基带/中频分析频率范围高达 33 GHz
    • 更低成本的 E 频段分析功能

  • no image available MSOS804A 高清晰度示波器:8 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOS804A 高清晰度示波器:8 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 8 GHz 带宽
    • 4 个模拟通道 + 16 个数字通道
    • 10 位模拟数字转换器
    • 20 GSa/s 最大采样率
    • 高达 50 Mpts/通道的标配存储器

  • no image available N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz 

    N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • no image available M1971E 波导谐波混频器(智能混频器),55/60 至 90 GHz 

    M1971E 波导谐波混频器(智能混频器),55/60 至 90 GHz

    • 宽带毫米波信号分析 超过 2 GHz
    • 自动本振幅度调整以补偿电缆损耗(长达 3 米或高达 10 dB 损耗)
    • 启动时自动校准本振
    • 自动设置默认频率和本振谐波