这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E 频段信号分析参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available M1971E 波导谐波混频器(智能混频器),55/60 至 90 GHz 

    M1971E 波导谐波混频器(智能混频器),55/60 至 90 GHz

    • 宽带毫米波信号分析 超过 2 GHz
    • 自动本振幅度调整以补偿电缆损耗(长达 3 米或高达 10 dB 损耗)
    • 启动时自动校准本振
    • 自动设置默认频率和本振谐波
       

  • no image available MSOS804A 高清晰度示波器:8 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOS804A 高清晰度示波器:8 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 8 GHz 带宽
    • 4 个模拟通道 + 16 个数字通道
    • 10 位模拟数字转换器
    • 20 GSa/s 最大采样率
    • 高达 50 Mpts/通道的标配存储器

  • N8815A 64b/66b 10Gbase-KR Ethernet Decode for Infiniium Series Oscilloscopes N8838A External Mixer Assistant Software [已停产] 

    N8838A External Mixer Assistant Software [已停产]

    • Simple mixer control interface
    • Extends your oscilloscopes’ bandwidth to cover E-band frequency range 55/60 GHz to 90 GHz
    • Upgradable to existing Keysight oscilloscopes for a low-cost millimeter wave capability

  • no image available N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz 

    N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz

    • 最高可达 40 GHz
    • 最佳相位噪声性能
    • 可以在实验室、仓库或现场替代 PSG 使用的紧凑型 2U 信号发生器

  • no image available 5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案 

    5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案

    • 生成和分析 5G 候选波形:定制的 IQ、OFDM、FBMC
    • 可扩展的调制带宽和频段
    • 支持多种拓扑结构的发射机/接收机测试(IQ、中频、射频、微波、毫米波)
    • 用于验证硬件性能的独立参考
       

  • no image available 5G 信道探测参考解决方案 

    5G 信道探测参考解决方案

    • 生成高达 44 GHz 的信号,调制带宽达 2 GHz
    • 分析高达 50 GHz 的信号,分析带宽达 1 GHz
    • 信道间相位相干 < 1°,标称值
    • 板上 FPGA、实时数据处理,向 RAID 传输数据流的速率高达每信道 250 MB/s