这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 模块化产品
- 参考解决方案
- E-Band信号分析参考解决方案
E-Band信号分析参考解决方案
E-Band信号分析参考解决方案是一款更低成本的毫米波解调分析解决方案,适用于宽带信号(5G、WiGig、汽车雷达等)分析。利用综合的混频器设置、控制和校正,您可以充满信心地执行 EVM 分析。
Highlights
E-Band信号分析参考解决方案
E-Band信号分析参考解决方案为现有的宽带信号和新兴的通信标准提供了一款高效的测量解决方案。结合 M1971E 波导谐波混频器(提供 55 至 90 GHz 输入)、是德科技示波器(提供卓越的信号完整性)和功能强大的 89600 VSA 软件,您可以获得一款高质量的宽带测量解决方案。简单的用户界面还提供了综合的混频器设置、校正和本振优化,使您可以进行精确的测量。
E-Band信号分析参考解决方案具有强大功能
- 分析毫米波频段的宽带信号(5G、WiGig、汽车雷达)
- 简单和综合的混频器控制与校正
- 更低成本的 E-Band分析功能
高性能
- 毫米波调制带宽达 2.5 GHz
- 55/60 GHz 至 90 GHz E-Band频率范围
- 基带/中频分析频率范围高达 8 GHz
测量应用程序及软件
- 89601B 矢量信号分析软件提供解调功能及对发射机性能的洞察力
- N8838A 外混频器助手为控制和校正 M1971E 混频器提供了简便的测量设置
Web Standard Configurations
Prev
DSOS404A E-band Signal Analysis
This configuration is designed for cost-effective, single-channel 60-90 GHz analysis with 2.5 GHz of analysis bandwidth and DC-4 GHz baseband/IF coverage via the oscilloscope inputs.
Next
使用适合的工具扩展您的 E-Band信号分析参考解决方案
E-Band信号分析参考解决方案特色资源
E-Band信号分析参考解决方案相关产品
Want help or have questions?