这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E 频段信号分析参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

强大功能

  • 分析毫米波频段的宽带信号(5G、WiGig、汽车雷达)
  • 简单和综合的混频器控制与校正
  • 更低成本的 E 频段分析功能

高性能

  • 毫米波调制带宽达 2.5 GHz
  • 55/60 GHz 至 90 GHz E 频段频率范围
  • 基带/中频分析频率范围高达 8 GHz

测量应用程序及软件

  • 89601B 矢量信号分析软件提供解调功能及对发射机性能的洞察力
  • N8838A 外混频器助手为控制和校正 M1971E 混频器提供了简便的测量设置

描述

E 频段信号分析参考解决方案为现有的宽带信号和新兴的通信标准提供了一款高效的测量解决方案。结合 M1971E 波导谐波混频器(提供 55 至 90 GHz 输入)、是德科技示波器(提供卓越的信号完整性)和功能强大的 89600 VSA 软件,您可以获得一款高质量的宽带测量解决方案。简单的用户界面还提供了综合的混频器设置、校正和本振优化,使您可以进行精确的测量。