这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

是德科技微型 ICT 系统通过以下功能特性,与其他仪器结合提供 ICT 测试:

  • 5U 19 英寸机架安装外形
  • 完整的模拟 ICT 测试功能特性,包括 VTEP v2.0
  • 完整的数字 ICT 测试功能特性,包括 IEEE1149 边界扫描和覆盖扩展技术
  • 真正的 1:1 按引脚编程体系结构,具有 500 mA 驱动能力
  • 内置被测器件电源控制和完整的放电功能
  • SCPI 支持基于 VISA 的测试序列发生器
  • 独立和并行的在线测试

描述

通过结合功能测试与在线测试,可以最大限度扩大测试范围!

是德科技微型 ICT 是一款真正的在线测试设备,可以安装在机架中,独立使用或与其他设备集成使用。它配备全套 Keysight ICT 测试特性,从 VTEP 无矢量测试、覆盖扩展技术到数字程序库测试和边界扫描等应有尽有。非多路复用的按引脚编程数字引擎使测试开发工作变得十分灵活和容易,尤其是在功能测试过程中需要调整器件的情况下。

标准的仪器 SCPI 命令使 U9403A 可以轻松地与 IVI VISA 体系结构下的其他仪器和外部测试序列发生器配合使用。内置程序脚本开发工具进一步增强了总体测试执行的灵活性,更出色的满足您的需求。