这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 定向耦合器和电桥
- M9378A PXIe 网络分析仪定向耦合器
M9378A PXIe 网络分析仪定向耦合器
M9378A 是一款定向耦合器,在 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪中使用。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
HIGHLIGHTS
- 50 MHz 至 9 GHz
- 方向性:10 dBm 最小值(50 MHz 至 6 GHz)
- 耦合因数:-13.5 至 -19.5 dB,800 MHz 至 9 GHz
- 衰减:14 至 27 dB,50 MHz 至 3 GHz
M9378A 是一款定向耦合器,在 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪中使用。该模块包括 20 个衰减器和定向耦合器,适合与 M9377A PXIe 网络分析仪直接接入接收机结合使用。
Interested in a M9378A?
关于PXIe 网络分析仪定向耦合器资源
Want help or have questions?