这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9067C 脉冲测量应用软件,多点触控用户界面

出售方:

典型配置价格 US$ 15,398

典型配置

N9067C Embedded Pulse Measurement Application

  • N9067C-1FP Embedded pulse measurement application, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 15,398

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

主要特性

  • 利用综合脉冲表格结果指标来验证所有关键的脉冲信号调制性能指标,包括功率、跌落、过冲、纹波、时间(上升时间/下降时间/宽度/PRI)、频率、相位和 FM 调制
  • 在多个时间同步的幅度、相位、频率(FM)迹线结果中显示脉冲信号调制特征和减损误差等详细信息,且支持灵活的迹线重叠
  • 借助脉冲累积统计表格和直方图及趋势线迹线图,快速查看单次或多次采集所累积的每个脉冲指标的统计方差性能数据
  • 利用 4 GB 的深捕获存储器记录和回放信号,无需设置外部记录解决方案
  • 利用固定和可变长度选通采集优化脉冲捕获,以便仅捕获感兴趣的脉冲时间,而去掉静寂时间
  • 在配有多点触控用户界面的 UXA、PXA、MXA、EXA 和 CXA X 系列信号分析仪中运行

性能(取决于硬件)

  • 利用频率范围高达 50 GHz、带宽高达 510 MHz 的功率—时间迹线图显示脉冲信号(取决于配置),扩展信号分析仪的用途
  • 采集深度:高达 512 MSa
  • 分析带宽:UXA 和 PXA 高达 510 MHz;MXA 高达 160 MHz;EXA 高达 40 MHz;CXA 高达 25 MHz

测量

  • 为 UXA、PXA 或 MXA 信号分析仪添加实时频谱分析仪(RTSA)功能,可以找出工作频段内的其他发射机或其他事件所产生的干扰,例如发射机中子载波的交叉调制。
  • 散点图可以通过更改 X 轴和 Y 轴的标度单位,显示详细的脉冲参数。这些参数包括脉冲数、峰值电平(dBm)、跌落(dB)、主要的时间参数(例如上升时间、上升边沿、下降时间、脉宽、PRI)、主要的频率参数(例如平均频率、峰峰值偏移、平均相位)和最佳拟合 FM 斜率,。

其他特性

  • 适用于配有多点触控用户界面的 X 系列分析仪(N90x0B)
  • 可升级许可证密钥
  • 可以使用固定和可转移许可证
  • SCPI 远程用户界面

描述

适用于多点触控仪器的 N9067C 脉冲分析测量应用软件可以提供脉冲雷达和电子战(EW)分析能力,对当今瞬息万变的信号环境进行表征。在执行航空航天、国防和电子战等关键任务时,信号设计和验证人员需要使用综合型测试工具来分析脉冲雷达信号,并且需要跨越时域、频域和调制域的测试功能。

适用于多点触控仪器的 N9067C 脉冲分析测量应用软件可以提供脉冲雷达和电子战(EW)分析能力,对当今瞬息万变的信号环境进行表征。在执行航空航天、国防和电子战等关键任务时,信号设计和验证人员需要使用综合型测试工具来分析脉冲雷达信号,并且需要跨越时域、频域和调制域的测试功能。
为了帮助工程师们实现其设计验证目标,N9067C 作为一款功能强大的多点触控应用软件,能够与同样强大的多点触控 X 系列信号分析仪完美配合,执行全面的分析和故障诊断。N9067C 将各种脉冲指标集成到一个灵活的表格结构中。所有指标,包括脉冲表结果、结果统计和累积统计,均可轻松保存成 .csv 等格式,从而生成定制报告和进行后期分析。