这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9073C-2FP HSDPA/HSUPA Measurement Application, Multi-touch UI, Fixed Perpetual License

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关软件产品

  • no image available N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI 

    N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI

    • W-CDMA/HSPA/HSPA+ per 3GPP Release 99 to 8
    • Includes uplink/downlink RF transmitter measurements
    • Transmit analog baseband measurements with BBIQ hardware
    • 1-touch measurements with pass/fail per the standard

  • no image available N9073C-1FP W-CDMA Measurement Application, Multi-touch UI, Fixed Perpetual License 

    N9073C-1FP W-CDMA Measurement Application, Multi-touch UI, Fixed Perpetual License

    • WCDMA 3GPP standard Release 99 to Release 4
    • Includes uplink and downlink measurements
    • Transportable license also available
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • N9073A-2FP HSDPA 16QAM quad view image N9073A-2FP HSDPA/HSUPA Measurement Application, Fixed Perpetual License 

    N9073A-2FP HSDPA/HSUPA Measurement Application, Fixed Perpetual License

    Option 2FP allows the HSPA application to run in the analyzer.

相关产品和解决方案

  • no image available N9040B UXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz

    • 高达 26.5 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 510 MHz 分析带宽
    • 出色的相位噪声
    • 带宽高达 510 MHz 的可升级实时频谱分析仪

  • no image available N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 航空航天、国防、商业通信等要求极为严苛的应用中的基准
    • 先进的性能、灵活性、功能和可扩展性
    • 支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试

  • no image available N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz 

    N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz

    • 快速适应无线器件不断演进的测试要求
    • 通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
    • X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试

  • no image available N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz 

    N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz

    • 使用快速、灵活的 EXA 应对各种需求
    • 获得对毫米波测量结果最经济高效的分析
    • 测量在大信号遮蔽下的最小信号

  • no image available N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz

    • 利用领先的低成本信号分析工具,应对基本的信号表征
    • 借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
    • X 系列测量应用软件添加重要功能