这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI

出售方:

典型配置价格 US$ 24,567

典型配置

N9073C W-CDMA/HSPA+ Measurement Application

  • N9073C-1FP W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license
  • N9073C-2FP HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license
  • N9073C-3FP HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 24,567

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N9073C-1FP
W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license 

W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license

N9073C-1FP
  • WCDMA 3GPP standard Release 99 to Release 4
  • Includes uplink and downlink measurements
  • Transportable license also available
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-1TP W-CDMA measurement application, transportable perpetual license
N9073C-2FP
HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license 

HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license

N9073C-2FP
  • HSDPA/HSUPA 3GPP standard Release 4 to Release 6
  • Includes uplink and downlink measurements in a single option
  • Transportable license also available
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-2TP HSDPA/HSUPA measurement application, transportable perpetual license
N9073C-3FP
HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license 

HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license

N9073C-3FP
  • HSPA+ 3GPP standard Release 6 to Release 8
  • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
  • Transportable license also available
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-3TP HSPA+ measurement application, transportable perpetual license
N9073C-XFP
Single acquisition combined W-CDMA measurement application, fixed perpetual license 

Single acquisition combined W-CDMA measurement application, fixed perpetual license

N9073C-XFP
  • SCPI-based high speed measurement, up to 20 times faster than traditional approaches
  • Transportable license also available
  • Runs inside MXA and EXA signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-XTP Single acquisition combined W-CDMA measurement application, transportable perpetual license

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • N9073A HSPA+ 64QAM code domain power quad view image N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件 

    N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件

    N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件可对 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 基站和移动设备执行各种一键式发射机测量。

  • 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 

    用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

    • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
    • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
    • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

相关产品和解决方案

  • no image available N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 高达 26.5 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 510 MHz 分析带宽
    • 出色的相位噪声
    • 带宽高达 510 MHz 的可升级实时频谱分析仪

  • no image available N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 航空航天、国防、商业通信等要求极为严苛的应用中的基准
    • 先进的性能、灵活性、功能和可扩展性
    • 支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试

  • no image available N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz 

    N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz

    • 快速适应无线器件不断演进的测试要求
    • 通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
    • X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试

  • no image available N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz 

    N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz

    • 使用快速、灵活的 EXA 应对各种需求
    • 获得对毫米波测量结果最经济高效的分析
    • 测量在大信号遮蔽下的最小信号

  • no image available N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz

    • 利用领先的低成本信号分析工具,应对基本的信号表征
    • 借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
    • X 系列测量应用软件添加重要功能