这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MBP 2016.01 产品版本

出售方:

相关软件产品

  • no image available 模型质量检验(MQA)软件 

    模型质量检验(MQA)软件

    • 在单一平台上实施的完整 QA 流程
    • 面向所有仿真器的单一通用语言(如规则文件)
    • 广泛的检查例程和仿真器支持
    • 自动化和灵活的报告功能

  • IC-CAP 器件建模软件 

    IC-CAP 器件建模软件

    • 进行直流和射频半导体器件建模的工业标准
    • 能够从高速/数字、模拟和功率射频应用软件中提取出精确而紧凑的模型
    • 适用于工业标准 CMOS 模型的完整提取解决方案

  • no image available WaferPro Express 软件 

    WaferPro Express 软件

    • 对半导体器件执行自动晶圆级测量
    • 提供完整的驱动程序和测试例程
    • 与 Cascade Microtech 携手合作的产物,也是晶圆级测量解决方案的核心软件

相关产品和解决方案

  • W8511BP E4727A 先进低频噪声分析仪 

    E4727A 先进低频噪声分析仪

    • 使用 WaferPro Express 可以自动执行 1/f、RTN 和直流测量
    • 内置器件测试例程:BJT、FET、二极管、电阻器、电路
    • 在高电压(±200 V)和超低频率(0.03 Hz)下具有业界领先的噪声灵敏度(-183 dBV2/Hz)