这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2223BT ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro 软件套件

出售方:

典型配置  

典型配置

W2223BT ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro software time-based license

  • R-37A-001-L 12 months LTU, upgrades and support - node-locked

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W2211 W2219BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、Momentum 软件套件 

    W2219BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、Momentum 软件套件

    • 先进设计系统核心
    • 瞬态卷积元件
    • 可控阻抗线路设计软件
    • ADS 版图元件
    • Momentum 平面电磁仿真器

  • W2211 W2224BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro、Momentum 软件套件 

    W2224BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro、Momentum 软件套件

    • 先进设计系统核心
    • 瞬态卷积和通道仿真器
    • 互联工具箱
    • ADS 版图
    • SIPro、PIPro 和 Momentum 平面电磁仿真器

  • W2211 W2223BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro 软件套件 

    W2223BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro 软件套件

    • 先进设计系统核心
    • 瞬态卷积和通道仿真器
    • 互联工具箱
    • ADS 版图
    • SIPro 和 PIPro

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BT Advanced Design System (ADS) Core 

    W2200BT Advanced Design System (ADS) Core

    High-frequency design software, simulation and synthesis package providing tuning, optimization and statistical design support for RF, Microwave, MMIC, or RFIC design flows at the enterprise level.

  • W2302 W2308ET 通道仿真器元件 

    W2308ET 通道仿真器元件

    通道仿真器元件软件限时许可证。

  • W2302 W2302ET Transient Convolution + Channel Sim Element 

    W2302ET Transient Convolution + Channel Sim Element

    Advanced time-domain simulator that includes IBIS I/O Models, Signal Integrity verification, Broadband and High-Frequency SPICE simulation.

  • W2302 W2310ET 瞬态仿真器和宽带 SPICE 

    W2310ET 瞬态仿真器和宽带 SPICE

    瞬态仿真器和宽带 SPICE 软件限时许可证。

  • W2306ET Linear Simulator W2307ET 互联工具箱元件 

    W2307ET 互联工具箱元件

    • 设计可控阻抗线路的堆叠结构和线路几何结构
    • 优化重要的指标:芯片间链路中的后均衡器眼图参数
    • 确定企业 PCB 或封装工具中的自动路由器的约束条件

  • W2321 W2321ET Layout Element 

    W2321ET Layout Element

    Comprehensive physical design environment specifically geared for high-frequency circuit development, including artwork import/export for ODB++, DXF, Gerber/drill, IGES and GDS-II formats.

  • W2342 W2360ET SIPro 信号完整性电磁分析元件 

    W2360ET SIPro 信号完整性电磁分析元件

    • 用于对复杂 PXB 进行 SI 分析的大容量电磁仿真
    • 用于在 ADS 中执行 SI 和 PI 分析的一种紧密结合的工作流程
    • 创新的复合电磁分析技术提供出色的分析速度和精度
    • 专注于 SI/PI 的网络驱动使用模式

  • W2342 W2359ET PIPro 电源完整性电磁分析元件 

    W2359ET PIPro 电源完整性电磁分析元件

    • 用于对复杂 PXB 进行 PI 分析的大容量电磁仿真
    • 用于在 ADS 中执行 PI 和 SI 分析的一种紧密结合的工作流程
    • 直流压降分析
    • 交流配电网络(AC PDN)阻抗分析
    • 电源平面谐振分析

  • W2341 W2341ET Momentum G2 Element 

    W2341ET Momentum G2 Element

    3D planar electromagnetic (EM) simulator used for passive circuit analysis. Also includes modules for animating current flow in conductors and slots, circuit optimization and analytical modeling.

  • ADS Bundles ADS 套件 

    ADS 套件

    针对特定设计流程预先配置的软件组合。