这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2224BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro、Momentum 软件套件

出售方:

典型配置  

典型配置

W2224BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro, Momentum software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro、Momentum 软件套件推荐用于:

  • 高速数字设计和仿真

描述

下表显示了 ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro、Momentum 软件套件的功能。

此捆绑套件的功能
型号 名称 说明
W2200BP ADS Core 在高效的企业方案设计环境中,提供基本的射频和微波设计功能:快速的线性仿真、全面的滤波器和无源电路合成。
W2302EP 瞬态卷积和通道仿真元件 先进的时域元件包含瞬态仿真器(SPICE 瞬态分析包括 HSPICE 和 Spectre 兼容模式)、IBIS 模型库、卷积仿真器(使用频域数据生成时域模型)、通道仿真器(包括逐位和统计模式、眼图和 BER 轮廓、IBIS AMI)。
W2307EP 互联工具箱元件 这个互联工具箱元件使您可以优化 PCB 堆叠并设计传输线几何结构。它还提供高精度的过孔设计仿真器,帮助您设计参数化、阻抗匹配的过孔转换(单端和差分)。
W2321EP 版图元件 全面的物理设计环境,特别适用于高频电路的开发,包括 ODB++、DXF、Gerber/drill、IGES 和 GDS-II 格式的底片导入/导出。
W2360EP SIPro 信号完整性电磁分析元件 SIPro 提供对复杂高速 PCB 的信号完整性(SI)分析,使您能够表征信号网的损耗和耦合,最终提取出精确的电磁模型,在 ADS 瞬态和通道仿真器中使用。
W2359EP PIPro 电源完整性电磁分析元件 PIPro 能够对您的配电网络(PDN)进行电源完整性(PI)分析,包括 DC IR 压降分析、AC 阻抗分析和电源面谐振分析。
W2341EP Momentum G2 元件 三维平面电磁场(EM)仿真器可用于无源电路分析,还包括使用动画显示电流在导体和插槽中流动的模块、电路优化模块和分析建模模块。

如欲详细了解上表中所列出的产品,请点击上面的选件和附件选项卡以查看“相关软件产品”。