这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6610A Remote Radio Head Tester, 700 MHz to 2.7 GHz

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

配置

相关软件产品

  • no image available N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [已停产] 

    N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [已停产]

    • Use for LTE FDD remote radio head manufacturing test with the E6610A RRH tester
    • Supports bit-error-rate (BER) measurements on CPRI receivers when the E6610A has Option BR1 installed.
    • License key upgradeable

  • no image available N5122A 用于 E6610A RRH 测试仪的 LTE TDD 信号生成和分析软件 [已停产] 

    N5122A 用于 E6610A RRH 测试仪的 LTE TDD 信号生成和分析软件 [已停产]

    N5122A LTE TDD 信号生成和分析软件适用于 E6610A 远程无线前端测试仪,它提供了丰富的信号生成和分析功能,可以执行各种重要测量。

相关产品和解决方案

  • no image available 远程射频探头前端测试,参考解决方案 

    远程射频探头前端测试,参考解决方案

    • 提高测试吞吐量
    • 降低总成本并节省资源
    • 使用 CPRI 和全方位的解决方案,树立强大的测试信心

  • no image available E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell [已停产] 

    E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell [已停产]

    • Accelerate femtocell manufacturing
    • Scale up for higher volume and lower cost of test
    • Ramp up rapidly and evolve easily

相关行业和技术