这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

W2360EP SIPro software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

SIPro 的主要优势包括:

  • 出色的分析速度和精度 ― 与速度很快但精度受到限制的混合型电路电磁分析工具不同,SIPro 建立在纯粹的电磁技术之上,提供接近业界标准三维电磁求解程序的分析精度。SIPro 中的电磁技术针对信号完整性(SI)应用进行了专门调试,分析速度和效率远远超过通用的电磁分析工具。
  • 易用性设计 ― SIPro 采用与先进设计系统(ADS)一样的通用图形用户界面(GUI),并且该界面针对 SI 分析进行了专门设计。使用网络驱动的使用模式,快速和简单地导航和设置对复杂 PCB 的电磁仿真。借助 SIPro 中的大容量求解程序,您再也不用像使用通用电磁分析工具那样,花费好几个小时手动简化设计,例如 cookie 剪切(cookie-cutting)、删除层和网络。另外,设置电磁端口和求解程序的自动化程度也远高于通用电磁分析工具。
  • 紧密结合的工作流程 ― 应用一个同时支持 SI 和 PI 分析的通用环境,您可以在不同分析类型之间轻松复制设置。由此获得的电磁模型可以无缝传送回原理图,使用瞬态仿真器和通道仿真器进行进一步仿真。该流程可以避免在不同点工具之间进行切换,从而节省了宝贵的设计时间。

描述

ADS Signal and Power IntegritySIPro 提供对高速 PCB 的信号完整性(SI)分析,使您能够表征信号网的损耗和耦合,最终提取出可以在 ADS 瞬态和通道仿真器中使用的精准电磁模型。

SIPro 工作流程

SIPro 的工作流程包括设计导入、分析设置、仿真以及旨在进行更深入仿真的自动原理图生成等环节。

设计导入

PCB 版图设计可以使用 ODB++、.brd(Cadence Allegro)和 ADFI 格式导入到 ADS 中。导入之后,设计在 SIPro / PIPro 分析环境中打开。您可以在此环境中查看、缩放和三维旋转该设计。

SIPro 分析设置

选择分析中包括的网络和元器件。定义每个网络的 I/O 端口。指定分析的频率范围。

Designed for usability

图 1. 网络驱动的使用模式和流程。

SIPro 仿真

您可以在 SIPro 中执行以下分析:

电磁模型提取

  • 生成精准的电磁模型,以捕获信号网络损耗和耦合
  • 频域 s 参数结果
  • 时域 TDR 结果

S-Parameter results

图 2. 容易地绘制单端、差分、混合模式仿真结果,以查看传输串扰、TDR 等参数。

完整的通道分析

  • 提取出的电磁模型可以再送回原理图,然后在 ADS 瞬态和通道仿真中直接使用

SIPro 和 PIPro 产品配置

SIPro 和/或 PIPro 可以单独购买,也可以作为经预先配置的捆绑套件一起购买。
  W2223BP/BT ADS 捆绑套件
 
W2224BP/BT ADS 捆绑套件
 
W2359EP/ET
PIPro 元件*
 
W2360EP/ET
SIPro 元件*
 
ADS Core 环境 Check Check    
ADS 版图 Check Check    
瞬态卷积仿真 Check Check    
通道仿真 Check Check    
可控阻抗线路设计软件 Check Check    
Momentum 电磁分析   Check    
PIPro 电磁分析 Check Check Check  
SIPro 电磁分析 Check Check   Check

* SIPro 和 PIPro 元件需要与 ADS Core 环境和 ADS 版图一起使用。