这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

W2359EP PIPro software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

PIPro 的主要优势包括:

  • 出色的分析速度和精度 ― PIPro 中的电磁技术针对电源完整性(PI)应用进行了专门调试,分析速度和效率远远超过通用的电磁分析工具。
  • 易用性设计 ― PIPro 采用与先进设计系统(ADS)一样的通用图形用户界面(GUI),并且该界面针对 PI 分析进行了专门设计。使用网络驱动的使用模式,快速和简单地导航和设置对复杂 PCB 的电磁仿真。借助 PIPro 中的大容量求解程序,您再也不用像使用通用电磁分析工具那样,花费好几个小时手动简化设计,例如 cookie 剪切(cookie-cutting)、删除层和网络。另外,设置电磁端口和求解程序的自动化程度也远高于通用电磁分析工具。
  • 紧密结合的工作流程 ― 应用一个同时支持 SI 和 PI 分析的通用环境,您可以在不同分析类型之间轻松复制设置。由此获得的电磁模型可以无缝传送回原理图,使用瞬态仿真器和通道仿真器进行进一步仿真。该流程可以避免在不同点工具之间进行切换,从而节省了宝贵的设计时间。

描述

ADS Signal and Power IntegrityPIPro 能够对您的配电网络(PDN)进行电源完整性分析,包括直流压降分析、交流阻抗分析和电源平面谐振分析。PIPro 采用了先进设计系统(ADS)中的通用设置和分析环境。

PIPro 的工作流程

PIPro 的工作流程包括设计导入、分析设置、仿真、分析以及旨在进行更深入仿真的自动原理图生成等环节。

设计导入

PCB 版图设计可以使用 ODB++、.brd(Cadence Allegro)和 ADFI 格式导入到 ADS 中。导入之后,设计在 SIPro / PIPro 分析环境中打开。您可以在此环境中查看、缩放和三维旋转该设计。

PIPro 分析设置

选择您想要在分析中包括的电压调节器模块(VRM)、元器件和散热器。在执行交流分析时,指定用于去耦合电容器(decap)的元器件模型

PIPro 仿真

您可以在 PIPro 中执行以下分析:

DC IR Drop直流压降分析

  • 分配給每个散热器的电压,以及基于用户定义容限的错误
  • 流过每个过孔的电流,以及基于用户定义最大值的错误
  • 三维电压分布图
  • 三维电流密度图
  • 三维功率损耗密度图

PDN impedance plot

交流配电网络(AC PDN)阻抗分析

  • PDN 阻抗与频率
  • PDN 的 S 参数模型提取
  • 三维场图和电流密度图
  • 去耦合电容器调谐 ― 不经过重新仿真,快速查看改变去耦合电容器值的结果

电源平面谐振分析

  • PDN 的自谐振频率和品质因数
  • 三维场图

SIPro 和 PIPro 产品配置

SIPro 和/或 PIPro 可以单独购买,也可以作为经预先配置的捆绑套件一起购买。
  W2223BP/BT ADS 捆绑套件
 
W2224BP/BT ADS 捆绑套件
 

W2359EP/ET
PIPro 元件*

W2360EP/ET
SIPro 元件*
 
ADS Core 环境 Check Check    
ADS 版图 Check Check    
瞬态卷积仿真 Check Check    
通道仿真 Check Check    
可控阻抗线路设计软件 Check Check    
Momentum 电磁分析   Check    
PIPro 电磁分析 Check Check Check  
SIPro 电磁分析 Check Check   Check

* SIPro 和 PIPro 元件需要与 ADS Core 环境和 ADS 版图一起使用。

新增内容

相关行业和技术