这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

电源完整性分析仪参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • N9311X-100 N9311X-100 近场探头套件,30 MHz 至 3 GHz 

    N9311X-100 近场探头套件,30 MHz 至 3 GHz

    N9311X 选件 100 提供了磁场探头,用于探测印刷电路板、模块、元器件、集成电路和电磁干扰源所产生的辐射发射。

  • no image available N2820A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(2 通道),是德科技 低功耗测试专家 

    N2820A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(2 通道),是德科技 低功耗测试专家

    • 50 uA 至 5 A 动态范围
    • 双通道探头套件
    • 3 MHz 带宽
    • 支持交流/直流测量
    • 先通后断连接器
       

  • N5467A Infiniium User-Defined Application N5467B User-Defined Application (UDA) 

    N5467B User-Defined Application (UDA)

    • Automate your Infiniium real-time oscilloscope’s measurements
    • Automate and customize your multi-lane interface testing with switch matrix
    • Develop “Add-In” extensions that can be plugged into existing compliance applications
       

  • N2781B 2MHz/500 Arms 交流/直流电流探头 N7020A 2GHz 电源探头 

    N7020A 2GHz 电源探头

    • 探头具有 1:1 衰减比,使示波器的本底噪声仅增加 10%
    • Large +/-24 V 宽偏置范围
    • 50 kΩ DC 直流输入阻抗