这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

电源完整性分析仪参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

电源测量解决方案

  • 解决方案专为测量电源噪声而优化
  • 能够轻松高效完成电力质量分析的调试解决方案
  • 支持高达 ± 24 V 偏置
  • 支持高达 2 GHz 带宽

小功率测量解决方案

  • 解决方案专为测量小功率器件而优化
  • 最小功率测量解决方案
  • 支持最小 50 uA 的电流
  • 1:1 衰减比,支持 ± 1.6 V 峰峰值动态范围

描述

获得全方位的电源完整性测量参考解决方案 ― 该解决方案倍受业界领先厂商的信赖,为解决他们的电源完整性问题提供了最深入的洞察力。

这款电源完整性分析仪参考解决方案是一款基于硬件的解决方案,配有 Keysight Infiniium S 系列 10 位 ADC 示波器和探头。探头包括 N7020A 电源探头和 N2820A 高灵敏度电流探头 ― N7020A 使您可以查看直流电源线上的真正交流电噪声,并支持高达 +/- 24 V 的偏置;N2820A 可以测量最小 50 uA 的电流。

借助是德科技的电源完整性分析仪参考解决方案,您可以精确地测量小功率信号和电源信号。这款低本底噪声解决方案可以大幅缩短您在调试和表征上花费的时间。