这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 矢量网络分析仪、
  • 全部 4 个 S 参数(S21、S11、S12、S22)、幅度和相位
  • 300 kHz 至 44 GHz
  • 动态范围是 100 dB(44 GHz 时)
  • 平坦输出功率为 ± 0.7 dB(>500 kHz 至 10 MHz)和 ± 0.5 dB(> 10 MHz 至 44 GHz),以 1 dB 步进调整

描述

基本型 N9951A 综合分析仪包括一个电缆和天线分析仪。选件 210 提供传输/反射或 S21 和 S11 测量功能,以及单端口校准和增强型响应校准。订购选件 211,即可获得全部 4 个 S 参数 — 正向和逆向(S11、S21、S12、S22)并执行全双端口校准。FieldFox 网络分析仪可提供精确的全双端口校准。

选件 211 还在矢量电压表模式中添加了 A/B 和 B/A 测量功能(作为选件 308)。

选件 211 必须与选件 210 结合使用。如需订购选件 211,必须还订购选件 210。

该选件可以通过产品升级添加。